MAX25301A
量产1A汽车级低噪声LDO线性稳压器
7µVRMS低噪声1A LDO
- 产品模型
- 2
产品详情
MAX25301A/B均为低噪声汽车级线性稳压器,可提供高达1A的输出电流,在10Hz至100kHz频率范围内输出噪声仅为7µVRMS。
这些稳压器在宽输入电压范围内保持±1%的输出精度,满载时仅需要100mV的输入至输出裕量。1200µA无负载电源电流不会受压差影响。
MAX25301A具有九个引脚可选的输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.0V和5V。MAX25301B输出电压可通过两个外部电阻调节至0.6V至5.3V范围内的值。MAX25301B还包含一个高电平有效POK信号,支持无故障负载启动。
所有版本均具有可编程输出软启动速率以及输出过流和热过载保护功能。
MAX25301A/B采用10引脚TDFN (3mm x 3mm)封装。
应用
- 音频系统
- 汽车电子器件
- 高分辨率数据采集系统
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX25301AATB/V+ | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX25301AATB/V+T | 10-LFCSP-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX25301AATB/V+ | 量产 | |
MAX25301AATB/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25301A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论