MAX24104

不推荐用于新设计

15Gbps四通道线性均衡器

延长15Gbps数据通道的传输距离,大幅节省成本、空间和功耗

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低功耗降低运营成本
    • 单2.5V电源
    • 700mVP-P输出时每通道的功耗为131mW (典型值)
    • 与CDR方案相比,具有低功耗、低成本、小尺寸
  • 线性性能,具有较大系统灵活性
    • 1Gbps至15Gbps线性均衡
    • 提高高频信号电平,有助于Rx DFE满足BER指标要求
    • 700mVP-P至1000mVP-P可选输出线性摆幅
    • 输入回波损耗优于16dB (7.5GHz)
  • 可调节功能,具有较大灵活性
    • 可选择EQ峰值范围:+6dB至+19dB@7.5GHz
    • 可选择平坦增益范围:-2.9dB至+1.7dB
  • 集成允许较大的设计灵活性
    • I²C菊链,可寻址多达63片IC
    • 即插即用—设置控制引脚(所有通道设置相同),或通过I²C总线独立控制每个通道
    • 透传链路训练、OOB和空闲以及数据率和编码不可知
    • 4mm x 6.5mm、FCLGA封装
MAX24104
15Gbps四通道线性均衡器
MAX24104: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
均衡器:电缆和电路板 1
MAX24101 不推荐用于新设计 15Gbps、八通道线性均衡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX24104的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览