MAX22213
推荐用于新设计具有集成电流检测功能的 36V、3.8A 四路 H 半桥驱动器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 四个独立的半 H 桥驱动器
- 最大工作电压:36V
- TA = +25°C 时,0.25Ω RON(高端 + 低端)
- 完全独立的半桥控制
- 每个 H 桥的电流额定值 (TA= +25°C):
- IMAX = 3.8A(驱动小容性负载的脉冲电流)
- IRMS = 2A
- 内部电流检测 (ICS),无需体积较大的外部电阻,提高了效率
- 半满量程 (HFS) 引脚可在低电流范围内提高电流控制精度
- 电流检测输出监视器
- 故障指示器引脚 (FAULT)
- 保护功能
- 为每个单独通道提供过流保护 (OCP)
- 欠压锁定 (UVLO)
- 热关断 TSD = +165°C
- 采用 5mm x 5mm 32 引脚 TQFN 和 4.4mm x 9.7mm 28 引脚 TSSOP 封装
MAX22213 提供四个可独立控制的 36V、3.8AMAX H 半桥驱动器。它可以驱动四个螺线管、两个有刷直流电机、一个步进电机或不同负载的组合。
电源 FET 具有非常低的阻抗,因此,驱动效率较高且产生的热量很少。总 RON(高端 + 低端)的典型值为 0.25Ω(典型值)。每个半桥可通过两个逻辑输入(DIN_、EN_)单独进行 PWM 控制。
MAX22213 集成了无耗散电流传感,消除了此功能通常需要的体积较大的外部功率电阻,与基于外部传感的主流应用相比,节省了空间和功耗。与内部检测的负载电流成比例的电流被输出到外部电流监视器引脚 (ISEN_)。将外部电阻连接到这些引脚,即可产生与电机电流成比例的电压。当控制算法需要电流/扭矩信息时,外部电阻器上的电压降就可以输入到控制器 ADC 中。
每个 H 半桥的最大输出电流为 IMAX = 3.8A,而这会受到过流保护 (OCP) 电路的限制。该电流可以驱动短暂瞬变,旨在有效驱动小电容负载。
在室温下,每个 H 桥的最大 RMS 电流为 IRMS = 2A (假设采用 4 层 PCB)。由于这种电流受到散热注意事项的限制,因此实际最大 RMS 电流取决于应用的散热特性(PCB 接地层、散热器、强制通风等)。
在最大电流的要求小于 1.5A 且需要高检测精度的应用中,可以将半满量程 (HFS) 逻辑输入引脚设置为高电平,以将额定电流减半并将低端 FET RON 加倍。这使得电流范围底侧的电流监视器精度更高。
MAX22213 具有 OCP、热关断 (TSD) 和欠压锁定 (UVLO) 功能。每次检测到故障条件时,都会激活一个开漏低电平有效 FAULT 引脚。在 TSD 和 UVLO 事件中,驱动器输出为三态直至恢复正常操作。
MAX22213 采用小型 5mm x 5mm、32 引脚 TQFN 和 4.4mm x 9.7mm、28 引脚 TSSOP 封装。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX22213ATJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX22213ATJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX22213AUI+ | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX22213AUI+T | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22213的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论