MAX22208

推荐用于新设计

具有集成电流检测功能的 65V、3.8A 四路 H 半桥驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四个独立的半 H 桥驱动器
    • 最大工作电压:65V
    • 0.3Ω(典型值)RON(高端 + 低端),TA = +25°C
    • 完全独立的半桥控制
  • 每个 H 桥的电流额定值 (TA = +25°C):
    • IMAX = 3.8A(驱动小容性负载的脉冲电流)
    • IRMS = 2A
  • 集成电流检测 (ICS),无需体积较大的外部电阻,提高了效率
  • 电流检测输出监视器
  • 故障指示器引脚 (FAULT)
    • 为每个单独通道提供过流保护 (OCP)
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 热关断 TSD = +155°C
  • 5mm x 7mm、38 引脚 TQFN 和 4.4mm x 9.7mm、38 引脚 TSSOP 封装
MAX22208
具有集成电流检测功能的 65V、3.8A 四路 H 半桥驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAX22208EVKIT

适用于 MAX22208 的评估套件

特性和优点

  • 轻松评估 MAX22208
  • 板载 +3.3V 稳压器驱动 MAX22208 逻辑输入
  • 提供与 MAX22208 逻辑输入和电流检测输出连接的测试点和接头
  • 全面装配且经过测试
  • 经过验证的 PCB 布局

产品详情

MAX22208 评估套件(EV 套件)设计可靠,用于评估 +65V、3.8A 四路 H 半桥 MAX22208 电机驱动器。MAX22208 可驱动四个螺线管、两个有刷直流电机、一个步进电机或不同负载的组合。MAX22208 IC 在思路 H 桥配置中集成了超低阻抗 FET,典型 RON(高侧 + 低侧)为 0.3Ω。该 EV 套件具有接头、测试点和端子板,可提供与 MAX22208 电机驱动器连接的接口。MAX22208 的集成电流检测输出 ISEN_ 可以使用测试点进行监控,也可以使用接头 J5 连接到外部 ADC。MAX22208 EV 套件采用 +4.5V 至 +65V (VM) 的输入电压工作。板载 +3.3V 稳压器 U2 (MAX6765TTSD2+) 提供 +3.3V 稳压输出,用于驱动 MAX22208 逻辑输入。配有端子板 J1 和 J6,为高电压、高电流 VM 输入和电机驱动器输出 OUT_ 提供接口。

MAX22208EVKIT
适用于 MAX22208 的评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22208的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览