MAX22207

推荐新设计使用

集成电流检测功能的 36V、3.5A 有刷电机驱动器

业界超小尺寸单通道有刷电机驱动器解决方案

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 一个全 H 桥,额定电压为 +36V
  • 总 RDS(ON)(高侧 + 低侧)300mΩ(典型值)(TA = +25°C)
  • 额定电流(+25°C,典型值)
    • IPEAK = 3.5A
    • IRMS = 2A
  • 用于限制失速和冲击电流的可配置电流驱动调节 (CDR)
    • CDR 的可配置关断时间 (tOFF)(仅限 MAX22201)
  • 集成无损电流检测 (ICS),无需体积较大的外部电阻,节省了功率
  • 电流检测输出 (CSO) 功能:ISEN 引脚上输出内部检测电流的副本
  • 电流驱动调节监控器 (CDROUT)(仅限 MAX22207)
  • 故障指示器引脚 (FAULT)
  • 完全集成的电荷泵
  • 保护功能
    • 为每个单独通道提供过流保护 (OCP)
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 热关断 (TSD) T = +165°C
    • ESD 保护,8kV HBM(OUT1 和 OUT2 引脚)
  • 3mm x 3mm TDFN12 超小型封装
MAX22207
集成电流检测功能的 36V、3.5A 有刷电机驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAX22207EVKIT

MAX22207 评估套件

特性和优点

  • 轻松评估 MAX22207
  • 可为外部 PWM 或可调节板载 PWM 输入配置
  • 可配置 RILIM 寄存器以调节集成限流值阈值
  • 电流驱动调节 (CDR) 监控输出,指示 CDR 已激活
  • 全面装配且经过测试
  • 经过验证的 PCB 布局

产品详情

MAX22207 评估套件(EV 套件)设计可靠,用于评估 MAX22207 直流有刷电机驱动器。MAX22207 集成了在全桥配置中用于 36V、3.5A 电机驱动应用的极低阻抗 FET。这种配置的典型 RON(高侧 + 低侧)为 0.3Ω。该 EV 套件具有接头、测试点和端子板,从而为 MAX22207 电机驱动器的 PWM 输入、电流感应输出、电源输入和电机驱动器输出提供接口。板载 ICM7556 提供板载 PWM 发生器,该发生器具有 16.5kHz 的固定频率,占空比可调范围为 4% 至 95%。该 EV 套件还允许用户使用板载电位器调节集成限流值。

MAX22201EVKIT

MAX22201评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX22201
  • 可配置为外部PWM或可调板载PWM输入
  • 提供可配置RILIM电阻,用于调整集成限流阈值
  • 可配置ROFF电阻,用于调节关断时间
  • 装配完成且经过测试
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX22201评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX22201有刷直流电机驱动器。MAX22201 IC集成了超低阻抗FET,采用全桥配置,适用于36V、3.5A电机驱动器应用。此配置的RON(高侧+低侧)典型值为0.3Ω。评估套件通过接头、测试点和端子板,与MAX22201电机驱动器PWM输入、电流检测输出、电源输入和电机驱动器输出连接。板载ICM7556提供板载PWM发生器,具有16.5kHz的固定频率,占空比在4%至95%之间可调。评估套件支持用户使用板载电位器调整集成限流功能。

应用

  • 有刷直流电机驱动
  • 锁闭阀和电磁阀
  • 步进电机驱动(仅单相)

MAX22207EVKIT
MAX22207 评估套件
MAX22201EVKIT
MAX22201评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22207的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览