MAX22205

推荐新设计使用

集成电流检测功能的65V、7.6A大电流单H桥

集成电流检测功能的高电压、大电流H桥,可节省空间并减少外部元件

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 一个H桥,额定电压为+65V
    • 总RDS(ON) (高侧+低侧):150mΩ(典型值)(TA = 25°C)
  • 每个H桥的额定电流(25°C时的典型值):
    • IMAX = 7.6AMAX(驱动容性负载的脉冲电流)
    • IFS = 6A(内部电流驱动调节的最大满量程电流设置)
    • IRMS = 4ARMS (TA = 25°C, VM = +24V)
  • 集成电流控制
    • 可使用外部电阻配置满量程DAC电流
    • 提供内部电流检测(ICS)功能,无需使用体积较大外部电阻器,提高了效率
    • 电流驱动调节监控输出引脚(CDR引脚)
    • 集成DAC可在16个值之间设置输出电流电平
    • 多种衰减模式(慢速、混合、快速)
    • 多种衰减模式(慢速、混合、快速)
  • 电流检测输出(电流监控)
  • 故障指示器引脚(低电平有效FAULT)
  • 保护功能
    • 为每个单独通道提供过流保护(OCP)
    • 欠压保护(UVLO)
    • 热关断TJ = 155°C (TSD) V=
  • 采用TQFN38 5mm x 7mm封装(未来提供TSSOP38 4.4mm x 9.7mm封装)
MAX22205
集成电流检测功能的65V、7.6A大电流单H桥
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX22205
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
MAX22205EVKIT

MAX22205评估套件

特性和优点

  • 简化MAX22205的评估
  • 可使用板载电位器调节tOFF时间
  • 可配置电流驱动调节(CDR)
  • 通过板载+3.3V稳压器驱动MAX22205逻辑输入
  • 提供与MAX22205输入和电流检测输出连接的测试点和接头
  • 经过验证的PCB布局 ,已装配完成且经过测试

产品详情

MAX22205评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估+65V、7.6A单H桥MAX22205电机驱动器。MAX22205可以驱动单个有刷直流电机。MAX22205 IC在单H桥配置中集成了超低阻抗FET,典型RON(高侧 + 低侧)为0.15Ω。该评估套件通过接头、测试点和端子板与MAX22205电机驱动器连接。MAX22205的集成电流检测输出ISENA和ISENB可以使用测试点进行监控,也可以使用插头J3连接到外部ADC。MAX22205具有嵌入式电流驱动调节(CDR)功能,提供可调斩波电流(ITRIP)和可调限流关断时间(tOFF)。该评估套件采用+4.5V至+65V(VM)的输入电压工作。板载+3.3V稳压器U2 (MAX6765TTSD2+)提供经过调节的+3.3V电压,为MAX22205逻辑输入供电。安装好的端子板J1、J5和J6可为高电压、高电流VM输入和电机驱动器输出OUT_A和OUT_B提供接口。

 

应用

  • 直流有刷电机驱动器
  • 锁存阀
  • 电磁阀驱动器
  • 步进电机驱动器

MAX22205EVKIT
MAX22205评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22205的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论