MAX22202
推荐用于新设计集成电流检测功能的 36V、3.5A 有刷电机驱动器
业界超小尺寸单通道有刷电机驱动器解决方案
- 产品模型
- 2
产品详情
- 一个全 H 桥,额定电压为 +36V
- 总 RDS(ON)(高侧 + 低侧)300mΩ(典型值)(TA = +25°C)
- 额定电流(+25°C,典型值)
- IPEAK = 3.5A
- IRMS = 2A
- 用于限制失速和冲击电流的可配置电流驱动调节 (CDR)
- CDR 的可配置关断时间 (tOFF)(仅限 MAX22201)
- 集成无损电流检测 (ICS),无需体积较大的外部电阻,节省了功率
- 电流检测输出 (CSO) 功能:ISEN 引脚上输出内部检测电流的副本
- 电流驱动调节监控器 (CDROUT)(仅限 MAX22207)
- 故障指示器引脚 (FAULT)
- 完全集成的电荷泵
- 保护功能
- 为每个单独通道提供过流保护 (OCP)
- 欠压锁定 (UVLO)
- 热关断 (TSD) T = +165°C
- ESD 保护,8kV HBM(OUT1 和 OUT2 引脚)
- 3mm x 3mm TDFN12 超小型封装
MAX22201/MAX22202/MAX22207 集成一个 36V、3.5A 峰值全桥,可驱动一个有刷直流电机。全桥具有极低阻抗 FET,典型 RON(高侧 + 低侧)为 0.3Ω,可实现高驱动效率。3.5A 的额定峰值电流受过流保护阈值 (OCP) 限制。峰值电流定义为驱动器针对短暂瞬变可提供的最大电流。最大 RMS 电流为 2A,通常受散热考虑因素限制。2ARMS 电流值是指标准 JEDEC 4 层板在 25°C 环境温度下得到的数值。实际最大工作电流取决于应用的热特性(PCB 接地平面、散热器、通风等)。
MAX22201/MAX22202/MAX22207 具有准确的无损耗集成电流检测 (ICS) 功能和嵌入式内部电流驱动调节 (CDR) 电路,用于监测通过电机线圈的电流并限制峰值输出电流。当电机电流超过限流阈值时,全桥进入衰减模式并持续固定的关断时间 (tOFF)。对于有刷电机驱动应用,电流驱动调节可确保驱动器在正常条件下或电机启动和失速条件下安全可靠地运行,同时降低系统电源和电源旁路要求。内部感测电流的缩放副本输出到外部引脚 (ISEN)。有关这些功能的更多信息,请参阅详细说明。
所有版本均具有过流保护 (OCP)、热关断 (TSD) 和欠压保护 (UVLO) 功能。每次检测到故障条件时,都会激活一个开漏低电平有效故障指示引脚 (FAULT)。
该套件采用小巧的 TDFN12 3mm x 3mm 封装。MAX22201/MAX22202/MAX22207 具有小尺寸封装、高效率并集成准确的电流检测功能,因此非常适合空间和功耗敏感型应用。
应用
- 有刷直流电机驱动
- 锁存阀和电磁阀
- 步进电机驱动(仅单相)
参考资料
数据手册 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX22202ATC+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX22202ATC+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX22202ATC+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22202的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论