MAX22201

量产

集成电流检测功能的36V、3.5A有刷电机驱动器

超小尺寸单通道有刷电机驱动器解决方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 一个全H桥,额定电压为+36V
  • 总RDS(ON)(高侧+低侧):300mΩ(典型值)(TA = +25°C)
  • 额定电流(+25°C,典型值)
    • IPEAK = 3.5A
    • IRMS = 2A
  • 用于限制失速和冲击电流的可配置电流驱动调节(CDR)
    • CDR的可配置关断时间(tOFF)(仅限MAX22201)
  • 集成无损电流检测(ICS),无需体积较大的外部电阻,节省了功率
  • 电流检测输出(CSO)功能:ISEN引脚上输出内部检测电流的副本
  • 电流驱动调节监控器(CDROUT)(仅限MAX22207)
  • 故障指示器引脚(FAULT)
  • 完全集成式电荷泵
  • 保护功能
    • 为每个单独通道提供过流保护(OCP)
    • 欠压闭锁(UVLO)
    • 热关断(TSD) T = +165°C
    • ESD保护,8kV HBM(OUT1和OUT2引脚)
  • 3mm x 3mm TDFN12超小型封装
MAX22201
集成电流检测功能的36V、3.5A有刷电机驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX22201EVKIT

MAX22201评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX22201
  • 可配置为外部PWM或可调板载PWM输入
  • 提供可配置RILIM电阻,用于调整集成限流阈值
  • 可配置ROFF电阻,用于调节关断时间
  • 装配完成且经过测试
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX22201评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX22201有刷直流电机驱动器。MAX22201 IC集成了超低阻抗FET,采用全桥配置,适用于36V、3.5A电机驱动器应用。此配置的RON(高侧+低侧)典型值为0.3Ω。评估套件通过接头、测试点和端子板,与MAX22201电机驱动器PWM输入、电流检测输出、电源输入和电机驱动器输出连接。板载ICM7556提供板载PWM发生器,具有16.5kHz的固定频率,占空比在4%至95%之间可调。评估套件支持用户使用板载电位器调整集成限流功能。

应用

  • 有刷直流电机驱动
  • 锁闭阀和电磁阀
  • 步进电机驱动(仅单相)

MAX22201EVKIT
MAX22201评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22201的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览