MAX20856

推荐新设计使用

5x6 Smart Power-Stage IC with Integrated Current and Temperature Sensors

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Space-Optimized Solution
    • Monolithic, Smart Power Stage
    • Phase-Current Steering for Thermal Balance
    • Small Footprint: 30mm2
  • 96.1% Peak Efficiency
    • 8-phase, 400kHz, 12V VIN, 1.8V VOUT
  • 300kHz to 1.3MHz Switching Frequency
  • Telemetry and Fault Reporting through Controller IC PMBus
    • Accurate Temperature Monitoring and Reporting
    • Accurate Per-Phase Current Reporting
    • Fault_ID Indicates Type of Fault
  • Advanced Self-Protection Features*
    • Supply and Boost UVLO Protection
    • Input Supply OVLO Protection
    • Boost Refresh
    • VX Short and Overtemperature Shutdown
    • VX Open and Short Detection at Power-Up
    • Fast Overcurrent Protection
    • Inductor Saturation Protection
    • Open/Short Pin Detection During Startup
    • *Protection features vary with different part variants
MAX20856
5x6 Smart Power-Stage IC with Integrated Current and Temperature Sensors
提问

参考资料

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20856的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览