MAX2014

量产

50MHz至1000MHz、75dB对数检测器/控制器

50MHz至1000MHz、75dB RF对数检测器/控制器,全温范围内保持最高动态范围和精度

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完整的RF检测器/控制器
  • 50MHz至1000MHz频率范围
  • 在全温度范围内保持高精度
  • 高动态范围
  • 2.7V至5.25V电源电压范围
  • 比例系数相对电源和温度变化保持恒定
  • 带误差输出的控制器模式
  • 关断模式下消耗电流1µA (典型值)
  • 采用8引脚TDFN和8引脚µMAX®封装
MAX2014
50MHz至1000MHz、75dB对数检测器/控制器
MAX2014:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
对数检波器 2
MAX2015 量产 0.1GHz至3GHz、75dB对数检测器/控制器
MAX2016 量产 LF至2.5GHz、双路对数检测器/控制器,用于功率、增益和VSWR测量
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2014的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览