MAX20094

推荐用于新设计

备份电池充电器和升压控制器

备份电池充电器和升压控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高效方案
    • 最小2V同步整流升压,带有n沟道FET控制
    • 跳脉冲模式保证效率高于50% @ 1mA
  • 多功能支持减小方案尺寸
    • 3V至6V CC/CV电池充电器
    • 通过I2C设置充电电流,高达1A
    • 通过I2C选择CV电压和CC电流
    • 栅极驱动输出,支持p沟道负载断开
    • 备份电池切换触发信号
  • 监测备份电池的健康状态
    • I2C接口诊断和控制
    • 高精度内部电流驱动,支持电池阻抗测量
    • 模拟读取备份电池的内部驱动电流
    • 远端检测,支持BATT_电压测量
  • 汽车环境下可靠工作
    • 3.5V至36V VIN (40V抛负载容限)
    • 电池连接引脚漏电流小于1µA
    • -40°C至+125°C工作温度范围
    • 28引脚、侧面防潮TQFN封装,支持光学检测
MAX20094
备份电池充电器和升压控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX20094EVSYS

MAX20094/MAX20095评估套件

特性和优点

  • 轻松测试CC/CV充电器、SOH功能和升压控制器
  • 免费下载评估套件GUI
  • MINIQUSB可用于简化控制
  • 提供用于外部I2C 控制器的跳线和引脚
  • 优化了应用布局以加快实施
  • 通过替换U1 IC的元件,MAX20094和MAX20095评估套件均可用于评估任一引脚兼容的IC
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20094/MAX20095评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的应用电路,适用于具有 I2C 功能的MAX20094/MAX20095后备电池充电器和升压控制器。这些评估套件旨在为用户评估恒流/恒压(CC/CV)电池充电器、健康状态(SOH)诊断功能和升压控制器提供一种便利的方法。

建议将这两款评估套件与免费的MAX20094配套GUI和 I2C 接口板一起使用,例如Maxim Integrated命令模块(MINIQUSB)。MINIQUSB通过PC的USB端口仿真双线接口来实现I2C 通信。评估系统包括评估套件和MINIQUSB命令模块。注:不含这些项目时,该评估套件也可以用作独立板。通过对U1 IC进行替换,该评估套件还可以评估引脚兼容的MAX20095。

应用

  • 车载电脑电池备份
  • 单节或多节电池备份系统

eval board
MAX20095EVKIT

MAX20094/MAX20095评估套件

特性和优点

  • 轻松测试CC/CV充电器、SOH功能和升压控制器
  • 免费下载评估套件GUI
  • MINIQUSB可用于简化控制
  • 提供用于外部I2C控制器的跳线和引脚
  • 优化了应用布局以加快实施
  • 通过替换U1 IC的元件,MAX20094和MAX20095评估套件均可用于评估任一引脚兼容的IC
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20094/MAX20095评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的应用电路,适用于具有I2C功能的MAX20094/MAX20095后备电池充电器和升压控制器。这些评估套件旨在为用户评估恒流/恒压(CC/CV)电池充电器、健康状态(SOH)诊断功能和升压控制器提供一种便利的方法。

建议将这两款评估套件与免费的MAX20094配套GUI和I2C接口板一起使用,例如Maxim Integrated命令模块(MINIQUSB)。MINIQUSB通过PC的USB端口仿真双线接口来实现I2C通信。评估系统包括评估套件和MINIQUSB命令模块。注:不含这些项目时,该评估套件也可以用作独立板。通过对U1 IC进行替换,该评估套件还可以评估引脚兼容的MAX20095。

应用

  • 车载电脑电池备份
  • 单节或多节电池备份系统

eval board
MAX20095EVSYS

MAX20094/MAX20095评估套件

特性和优点

  • 轻松测试CC/CV充电器、SOH功能和升压控制器
  • 免费下载评估套件GUI
  • MINIQUSB可用于简化控制
  • 提供用于外部I2C控制器的跳线和引脚
  • 优化了应用布局以加快实施
  • 通过替换U1 IC的元件,MAX20094和MAX20095评估套件均可用于评估任一引脚兼容的IC
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20094/MAX20095评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的应用电路,适用于具有I2C功能的MAX20094/MAX20095后备电池充电器和升压控制器。这些评估套件旨在为用户评估恒流/恒压(CC/CV)电池充电器、健康状态(SOH)诊断功能和升压控制器提供一种便利的方法。

建议将这两款评估套件与免费的MAX20094配套GUI和I2C接口板一起使用,例如Maxim Integrated命令模块(MINIQUSB)。MINIQUSB通过PC的USB端口仿真双线接口来实现I2C通信。评估系统包括评估套件和MINIQUSB命令模块。注:不含这些项目时,该评估套件也可以用作独立板。通过对U1 IC进行替换,该评估套件还可以评估引脚兼容的MAX20095。

 

应用

  • 车载电脑电池备份
  • 单节或多节电池备份系统

eval board
MAX20094EVKIT

MAX20094/MAX20095评估套件

特性和优点

  • 轻松测试CC/CV充电器、SOH功能和升压控制器
  • 免费下载评估套件GUI
  • MINIQUSB可用于简化控制
  • 提供用于外部I2C 控制器的跳线和引脚
  • 优化了应用布局以加快实施
  • 通过替换U1 IC的元件,MAX20094和MAX20095评估套件均可用于评估任一引脚兼容的IC
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20094/MAX20095评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的应用电路,适用于具有 I2C 功能的MAX20094/MAX20095后备电池充电器和升压控制器。这些评估套件旨在为用户评估恒流/恒压(CC/CV)电池充电器、健康状态(SOH)诊断功能和升压控制器提供一种便利的方法。

建议将这两款评估套件与免费的MAX20094配套GUI和 I2C 接口板一起使用,例如Maxim Integrated命令模块(MINIQUSB)。MINIQUSB通过PC的USB端口仿真双线接口来实现I2C 通信。评估系统包括评估套件和MINIQUSB命令模块。注:不含这些项目时,该评估套件也可以用作独立板。通过对U1 IC进行替换,该评估套件还可以评估引脚兼容的MAX20095。

应用

  • 车载电脑电池备份
  • 单节或多节电池备份系统

MAX20094EVSYS
MAX20094/MAX20095评估套件
MAX20095EVKIT
MAX20094/MAX20095评估套件
MAX20095EVSYS
MAX20094/MAX20095评估套件
MAX20094EVKIT
MAX20094/MAX20095评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20094的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览