MAX1982

量产

低电压、低压差线性稳压器,外部偏置电源

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.2V、300mA的低成本VID电源
  • ±3%输出电压精度
  • 无最小负载电流要求
  • 1.25V至5.5V的输入电源
  • 5V偏置电源电压
  • 1ms上升沿传输延迟的电源就绪(PGOOD)漏极开路输出(MAX1982)
  • 可调输出电压(MAX1983)
  • 低电源电流(IBIAS + IIN = 165µA典型值)
  • 5µA (最大)关断电流
  • 小巧的6引脚SOT23封装
MAX1982
低电压、低压差线性稳压器,外部偏置电源
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX1982EVKIT

MAX1982、MAX1983评估板

特性和优点

  • 1.25V至5.5V的输入电源范围
  • 1.2V的固定输出电压
  • 高达0.3A的输出电流
  • 小于5µA的关断电流
  • 1ms上升沿传播延迟的电源就绪(PGOOD)漏极开路输出(MAX1982)
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1982评估板(EV kit)工作于1.25V至5.5V输入电压,输出1.2V稳定电压。该评估板在输入1.25V至2.5V时,输出0.3A电流,且压差小于300mV。只要内置调整管上的最大热功耗小于727mW,该评估板就可以工作于较高的输入电压(最高5.5V)。

MAX1982评估板是一块完全安装和测试过的表贴电路板。该电路板装配有1.2V固定输出的MAX1982 IC,也可以用于评估MAX1983(可调输出)。在电路板元件面留有焊盘,用来安装MAX1983所需的外部元件。

应用

  • 蜂窝电话
  • 具有外部偏置电源的低压差稳压器
  • 笔记本电脑
  • PDA
  • VID电源

MAX1982EVKIT
MAX1982、MAX1983评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1982的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览