MAX1930

限流开关,支持两个USB口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 引脚兼容于TPS2010-TPS2013
  • 精确的电流限制(最小1.2A,最大2.3A)
  • 最大125mΩ高端MOSFET
  • 短路及过热保护
  • 低压锁定
  • 16µA静态供电电流
  • 最大1µA持续供电电流
  • 2.7V至5.5V供电范围
  • MAX1930
    限流开关,支持两个USB口
    MAX1930:典型工作电路
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    USB电源开关 4
    MAX1607 量产 USB限流开关,采用引脚兼容封装
    MAX1693 量产 具有故障消隐功能的USB限流开关
    MAX1694 量产 USB限流型开关,带有故障屏蔽
    MAX1922 量产 1A、限流开关,支持两个USB口
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1930的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览