MAX191
量产低功耗、12位采样ADC,内置电压基准及关断模式
对于新设计,请参考MAX129X系列产品
- 产品模型
- 10
Viewing:
产品详情
- 12位分辨率、,1/2 LSB 线性度
- +5V或±5V电源
- 内置采样/保持功能
- 具有调节能力的内部基准电压源
- 低功耗:
- 3mA(工作模式)
- 20µA(关断模式)
- 100ksps测试采样率
- 串行和8位并行µP接口
- 24引脚窄型DIP和宽SO封装
MAX191是一款单片、CMOS、12位模数转换器(ADC),具有差分输入、采样/保持(T/H)、内部基准电压、内部或外部时钟以及并行或串行µP接口。MAX191支持7.5µs的转换时间、2µs的采集时间和100ksps的采样速率。
MAX191采用+5V单电源或±5V双电源供电,支持以地为参考的双极性输入信号。该器件具有逻辑关断输入,可将3mA VDD电源电流降至50µA(最大值),包括内部基准电压源电流。
电源和基准电压源所需的外部元件只有去耦电容。该ADC可采用外部基准电压源或内部基准电压源(具有用于调整系统增益误差的调整输入)供电。
MAX191提供三种接口模式:两种8位并行模式和一种与SPI™、QSPI™和MICROWIRE™串行接口标准兼容的串行接口模式。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 电池供电数据记录
- 数据采集
- 数字信号处理(DSP)
- 机电系统
- 高精度过程控制
- PC笔输入量化器
- 电信
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX191ACNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX191ACWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX191ACWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX191AEWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX191BCNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX191BCWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX191BCWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX191BENG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX191BEWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX191BEWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册