MAX186

量产

低功耗、8通道、串行12位ADC

对于3V应用,请参考MAX146和MAX1246

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8-Channel Single-Ended or 4-Channel Differential Inputs
  • Single +5V or ±5V Operation
  • Low Power:
    • 1.5mA (Operating Mode)
    • 2µA (Power-Down Mode)
  • Internal Track/Hold, 133kHz Sampling Rate
  • Internal 4.096V Reference (MAX186)
  • SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/TMS320-Compatible 4-Wire Serial Interface
  • Software-Configurable Unipolar or Bipolar Inputs
  • 20-Pin PDIP, SO, SSOP Packages
  • Evaluation Kit Available
MAX186
低功耗、8通道、串行12位ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多路复用模数转换器 6
MAX146 量产 +2.7V、低功耗、8通道、串行12位ADC
MAX147 量产 +2.7V、低功耗、8通道、串行12位ADC
MAX1246 量产 +2.7V、低功耗、4通道、串行12位ADC,QSOP-16封装
MAX1247 量产 采用QSOP-16封装的+2.7V、低功耗、4通道、串行12位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX186EVKIT

MAX186评估板/评估系统

特性和优点

  • 包括评估套件和80C32 µC模块
  • 12位分辨率ADC
  • 串行µC接口
  • 单极性+4.096V或双极性-2.048V至+2.048V输入范围
  • 内部基准电压
  • 低电源电流关断模式
  • 评估所有工作模式
  • 经过验证的PCB布局
  • 提供原型设计区域
  • 数字化8个模拟输入
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX186评估系统(EV系统)由连接到Maxim 80C32微控制器(µC)模块的MAX186评估套件(EV套件)组成。该单元连接到兼容IBM的个人计算机,上面运行了MAX186评估套件附带的软件。两块板都已装配完成且经过测试。

使用该评估系统,MAX186输入多路复用器可以通过软件配置为具有单极性或双极性输入范围的各种单端或差分模式。MAX186可以用0V或-5V的VSS电压进行评估,该电压可以通过个人计算机的键盘进行选择。

该评估系统对于评估MAX186的关断功能也很有用。在两次转换之间,MAX186可以在三种就绪状态下工作。支持监控不同关断状态下的电源电流以及改变两次转换之间的延迟。

要使用个人计算机对MAX186或MAX188进行综合评估,请订购评估系统(MAX186EVSYS-DIP)。如果80C32模块(80C32MODULE-DIP)已随之前的Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件(MAX186EVKIT-DIP)。MAX186评估套件还可以独立进行有限的评估(参见完整数据手册中的MAX186评估套件快速入门部分)。

 

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 电池供电应用
  • 数据采集
  • 高精度过程控制
  • 医疗仪器
  • 便携式数据记录
  • 机器人

MAX186EVKIT
MAX186评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX186的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览