MAX1853

量产

SC70封装、反相电荷泵,带有关断

SC70反向电荷泵,提供关断功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输出电流:30mA
  • 15Ω低输出电阻
  • 电源电流:68µA (MAX1852)
  • 仅需要两个0.68µF电容(MAX1853)
  • 输入电压范围:+2.5V至+5.5V
  • 逻辑控制关断电流:0.1µA
  • 两个开关频率
    • 50kHz (MAX1852)
    • 200kHz (MAX1853)
  • 提供摆率限制以降低EMI
  • 超小型6引脚SC70封装
MAX1853
SC70封装、反相电荷泵,带有关断
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX1853
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1853的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览