MAX1819

量产

500mA、低压差线性稳压器,UCSP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持500mA输出电流
  • 500mA时的压差低至90mV
  • 初始输出精度:±1%
  • 输出预设为1.5V、1.8V、2V、2.5V、3.3V、5V
  • 可调输出电压:1.25V至5V
  • 电源正常输出
  • 125µA低接地电流
  • 关断电流:0.1µA
  • 热过载保护
  • 输出电流限值
  • 小型840mW 6引脚UCSP封装
MAX1819
500mA、低压差线性稳压器,UCSP封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 3
MAX1818 量产 500mA、低压差线性稳压器,SOT23封装
MAX1806 量产 500mA、低电压、线性稳压器,µMAX封装
MAX1792 量产 500mA、低压差线性稳压器,µMAX封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1819的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览