MAX17851

推荐新设计使用

SPI至UART安全监控桥

可充当冗余微控制器的超快BMS通信接口

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 支持Maxim的电池管理UART协议
  • 满足ASIL D功能安全要求
    • 经过简化的主机报告实现片内通信自动验证
    • 提供故障类型和故障位置的不间断菊花链故障轮询
  • 带冗余菊花链控制器的集成系统看门狗
    • 可编程系统恢复
    • 用于菊花链配置的可编程存储器
    • 可编程接触器控制
  • 集成了在微控制器处于睡眠模式时进行电池平衡的功能
    • 具有可编程中断的安全长期平衡监控
  • UART波特率可编程至高达4Mbps
  • SPI接口速率高达10MHz
  • 采用1.71V至5.5V电源供电
  • 超低静态电流
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
       (AEC-Q100)
MAX17851
SPI至UART安全监控桥
MAX17851: Simplified Application Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX17851EVKIT

MAX17851评估套件

特性和优点

  • 提供一个便利的平台,用于评估
  • MAX17851的特性和功能
  • 在多功能的GUI界面中进行功能评估
  • 即插即用型架构可加快系统原型制作
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17851评估套件(EV套件)用于演示MAX17851 SPI至UART安全监控桥的特性和功能。建立通信后,即可通过主机PC上的评估套件图形用户界面(GUI)对MAX17851评估套件进行控制。该GUI与Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7和Windows 10兼容,可通过您当地的Maxim Integrated销售办事处获取。

MAX17851评估套件设计提供了一个便利的平台,用于评估该IC的特性和功能以及电气参数。借助带有垂直通信连接器的评估套件,用户可以快速构建和评估专为与Maxim的电池管理数据采集系统进行接口而设计的通用异步接收器/发射器(UART)。

 

应用

  • 电池管理系统(BMS)
  • 电动和混合动力汽车(EV/HEV)
  • 储能系统(ESS)

MAX17851EVKIT
MAX17851评估套件
MAX17851EVKIT: Board Photo title=

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max17851的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览