MAX17830

量产

具有高级SMBus爬梯和外部电池平衡功能的12通道、高压电池传感器

满足业内汽车OEM最严格的安全、性能和可靠性标准

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 安全
    • 80V(绝对最大值)较大系统瞬变处理能力
    • 支持96节电池热插拔性能,可实现快速电池组装配
    • 耐电池反接功能可支持燃料电池系统
    • ASIL和OBD II支持检测模式
    • 丰富的引脚和块FMEA检测功能
  • 性能
    • 汽车级强化SMBus梯形电阻性能
    • 支持全电池堆栈采样,每秒100次
    • 出色的精度:0.1%电池读数误差
    • 可选择高分辨率模式
    • IC间的电流消耗匹配为±10%
    • 独立的外部电池平衡控制支持在平衡时进行准确的电池测量
  • 质量
    • 成熟的混合信号处理
    • 使用SBL技术进行100%晶圆分类
    • 封装测试时进行PAT筛选
MAX17830
具有高级SMBus爬梯和外部电池平衡功能的12通道、高压电池传感器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

设计笔记 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX11068 不推荐用于新设计 12通道、高压传感器、智能数据采集接口
MAX11080 不推荐用于新设计 12通道、高压电池组故障监测器
MAX11081 不推荐用于新设计 12通道、高压电池组故障监测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max17830的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览