MAX17823H
量产12通道、高压传感器,集成650mA电池均衡和支持菊花链通信的差分UART
支持均衡电流,可满足汽车和工业OEM对安全、性能和可靠性的最严酷要求
- 产品模型
- 2
产品详情
- AECQ-100 2级温度范围
- -40°C至105° C
- 9V至65V工作电压
- 超低功耗
- 待机模式:2mA
- 关断模式:2µA
- 12路电池电压测量通道
- 2mV精度(3.6V,+25°C)
- 5mV精度(0°C至+45°C)
- 10mV精度(-40°C至+105°C)
- 12个电池平衡开关
- 高达650mA/开关
- 应急放电模式
- 2路温度测量通道
- 管芯温度测量
- 自动热保护
- 29个电压门限报警
- 12个过压故障
- 12个过压故障
- 2个过热故障
- 2个欠温故障
- 1个电池不匹配报警
- 4个GPIO
- 内置诊断功能,支持ASIL D和FMEA要求
- 电池管理UART协议
- 以菊链形式连接多达32片器件
- 通信端口隔离
- 高达2 Mbps波特率(自动检测)
- 1.5µs传输延迟/器件
- 包校验(PEC)
- 工厂校准振荡器
- 无需外部晶振
- 10mm x 10mm封装(64引脚LQFP封装)
MAX17823H是用于高压电池模块管理的数据采集系统。集成12位SAR ADC,可在161µs内完成12路电池电压和两路温度数据采集。器件具有用于电池均衡的12个内部开关和全面的内置诊断功能。多达32片器件能够以菊链形式连接在一起,管理384节电池以及64路温度检测。
以差分方式测量电池电压(0V至5V),覆盖65V共模范围。电池测量的典型精度为2mV (3.6V电池,25°C)。如果使能过采样,可在内部对每通道的最多128个测量值进行平均,分辨率为14位。发生热过载时,系统可通过测量自身的管芯温度,自行关断。
系统使用Maxim的电池管理UART协议,实现可靠通信;当配合MAX17880 12通道电池监测器使用时,器件可适用于要求高安全、完整性的汽车电池管理系统。
应用
- 电池备份系统(UPS)
- 电池供电工具
- 电动自行车
- 电动车(EV)
- 高压电池组
- 混合动力电动车(HEV)
- 超级电容系统
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17823HGCB/V+ | 64-LQFP-10X10X1.4 | ||
MAX17823HGCB/V+T | 64-LQFP-10X10X1.4 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 1, 2021 - 2181 ASSEMBLY |
||
MAX17823HGCB/V+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max17823h的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论