MAX177

CMOS、10位、A/D变换器,带有采样/保持

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

MAX177
CMOS、10位、A/D变换器,带有采样/保持
MAX177:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX1093 250ksps、+3V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX151 300kHz、10位ADC,带有电压基准和采样/保持
单通道模数转换器 1
MAX167 最后购买期限 CMOS、5V输入、100ksps、12位ADC,带有采样/保持和电压基准
多路复用模数转换器 3
MAX1092 量产 400ksps、+5V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1064 量产 400ksps、+5V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1063 量产 250ksps、+3V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max177的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览