MAX17582
双相、Quick-PWM控制器,用于IMVP-6.5 CPU核电源
双相Intel IMVP-6.5 CPU控制器,用于Montevina平台
产品详情
- 单相/双相Quick-PWM控制器
- 在整个输入电压、负载、工作温度范围内保持±8mV的VOUT精度
- 7位0至1.50V VID控制
- 动态相位选择优化了工作/休眠模式下的效率
- 瞬态相位重叠减小了输出电容
- 内置自举开关
- 增益可调的有源电压定位
- 200kHz至800kHz可编程开关频率
- 精确的电流平衡和限流
- 可调节的摆率控制
- 电源就绪、时钟使能以及热故障输出
- 相位电流不平衡故障输出
- 驱动大功率同步整流MOSFET
- 4V至26V电池电压输入范围
- 欠压保护和热故障保护
- 符合IMVP-6.5电源排序和定时规范
- 软启动和软关断
MAX17582为两相/单相、交错控制Quick-PWM™降压型VID电源控制器,用于笔记本电脑的CPU供电。真正的错相工作架构降低了对输入纹波电流的要求以及输出电压纹波,同时简化了元件选择和电路板布局。Quick-PWM控制能够瞬时响应负载电流的快速阶跃变化。有源电压定位功能降低了功耗以及对大容量输出电容的要求,并可对钽电容、聚合物电容或陶瓷电容等大容量输出电容进行理想的电压定位补偿。
摆率控制器能够实现VID码之间的受控转换、受控的软启动和软关断以及受控地退出挂起状态。基于热敏电阻的温度传感器提供可编程的热故障保护(/VRHOT)。电流监测输出(IMON)提供与CPU功耗成正比的模拟输出电流。MAX17582提供输出欠压和过热保护。当检测到任意上述故障时,将关断控制器。电压调节器电源就绪(PWRGD)输出指示输出处于稳压状态。另外,MAX17582还具有真差分电流检测和相位就绪(PHASEGD)输出,用于指示相位不平衡故障。
MAX17582可执行Intel IMVP-6.5 VID代码集。MAX17582采用6mm x 6mm、48引脚TQFN封装。
应用
- 刀片式服务器
- IMVP-6.5核电源
- 多相CPU电源
- 笔记本电脑/台式计算机
- 电压定位降压型转换器
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
VID电压编程器 4 | ||
MAX17021 | 最后购买期限 | 双相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP6+/6.5 CPU |
MAX17028 | 量产 | 单相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP-6.5/GMCH |
MAX8796 | 量产 | 单相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP-6.5/GMCH |
MAX17033 | 量产 | 双相、Quick-PWM控制器,用于IMVP6+/IMVP6.5 |
外部电源开关降压控制器 1 | ||
MAX17082 | 量产 | 双相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP6+/6.5 CPU |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max17582的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论