MAX1747

不推荐用于新设计

三路电荷泵TFT LCD DC-DC转换器

业内首款全电荷泵调节器,提供三路输出,用于TFT LCD供电

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可调输出
    • 高功率主输出高达+5.5V
    • 正电荷泵输出高达+35V
    • 负电荷泵输出低至-35V
  • 可调开关频率:200kHz至2MHz
  • 输入电源:+2.7V至+4.5V
  • 内部功率MOSFET
  • 关断电流:0.1µA
  • 内部软启动
  • 电源就绪输出
  • 内部电源时序控制
  • 快速瞬态响应
  • 超薄解决方案(无电感)
  • 薄型TSSOP封装(最高处为1.1mm)
MAX1747
三路电荷泵TFT LCD DC-DC转换器
MAX1747:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LCD/CCD/OLED 偏置 1
MAX1748 量产 三输出TFT-LCD DC-DC转换器
产品 2
MAX1664 有源点阵液晶显示器(AMLCD)电源
MAX1790 不推荐用于新设计 低噪声、升压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1747的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览