MAX17085B

量产

具有两路降压型主控制器和两路LDO稳压器的集成充电器

集电池充电和系统供电于一体的解决方案

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 具有双路主电源降压控制器的一体化充电器
  • 5V/100mA和3.3V/50mA LDO稳压器
  • 主电源
    • 具有快速瞬态响应和较长导通时间的双路Quick-PWM控制器
    • 300kHz至800kHz开关频率
    • 5V和3.3V固定SMPS输出
    • 低噪声超声模式
    • 自动重试故障保护
  • 充电器
    • 高开关频率(1.4MHz)
    • 可选择2、3和4节电池电压
    • 自动选择系统电源
    • 内置电荷泵用于驱动n沟道MOSFET适配器选择开关
    • 充电电压精度为±0.4%
    • 输入限流精度为±2.5%
    • 充电电流精度为±3%
  • 监测器输出用于监测
    • 交流适配器电流(精度为±2%)
    • 电池放电电流(精度为±2%)
    • 交流适配器就绪状态
  • 充电电流可通过模拟/PWM (100Hz至500kHz)信号设置
  • 交流适配器过压和过流保护
MAX17085B
具有两路降压型主控制器和两路LDO稳压器的集成充电器
MAX17085B:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX17085BEVKIT

MAX17085B评估板

特性和优点

  • 模拟控制充电电流、电压和输入电源电流
  • 监测器输出
    • 交流适配器电流/电池放电电流
    • 交流适配器连接
    • 有效的降压转换器输出电压
  • 5V、高达8A的降压转换器输出
  • 3.3V、高达8A的降压转换器输出
  • 5V、3.3V线性稳压器输出
  • 自动选择电源
  • 电池电压高达17.5V (4节电池)
  • 8V至22V输入电压
  • 4A输入限流
  • 系统短路保护
  • 逐周期限流
  • 频率高达1.4MHz (充电器)
  • 多化学类型电池充电器
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17085B评估板(EV kit)是完备的完全安装并经过测试的PCB,用于评估高集成度、具有两路降压型转换器和两路LDO的多化学类型电池充电控制器MAX17085B IC。评估板能够为系统负载供电,同时对多化学类型的电池组充电。工作期间,评估板电路自动选择ADAPTER输入或电池作为主电源,为系统负载和降压型转换器供电。只要超过评估板电路限流值,器件将自动降低电池充电电流,优先为系统负载和转换器供电。

可调节评估板的输入电源限流、电池充电电压、最大电池充电电流门限以及降压转换器的输出限流。这些门限通过板载电路或将模拟信号连接至评估板进行调节。数字输出信号表示连接有效的ADAPTER电压及有效的降压型转换器电压。模拟输出信号指示从适配器或电池吸入的总电流。

应用

  • 2至4节Li+电池供电设备
  • 5V与3.3V电源
  • 笔记本电脑
  • PDA与移动通信

MAX17085BEVKIT
MAX17085B评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17085B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览