MAX17009
用于AMD移动串行VID的双相、固定频率电源控制器
双相固定频率控制器,用于AMD的串行VID接口(SVI) CPU核供电
产品详情
- 双输出、固定频率核电源控制器
- 上电时可实现独立输出检测或组合输出检测
- 为NB控制器提供基准缓冲输出
- 在整个输入、负载和温度范围内保持±0.4%的VOUT精度
- AMD SVI兼容串口
- 7位片内DAC:0至+1.550V输出调节范围
- 动态相位选择优化工作/休眠效率
- 瞬态相位重复功能减小了输出电容
- 真正的错相工作方式减小了输入电容
- 集成自举开关
- 可编程的交流和直流压降
- 100kHz至1.2MHz可编程的开关频率
- 精确的电流平衡及电流限制
- 可调节的摆率控制
- 电源就绪(PWRGD)和热故障(/VRHOT)输出
- 系统电源就绪(PGD_IN)输入
- 驱动大电流同步整流MOSFET
- 4V至26V电池输入电压范围
- 过压保护、欠压保护和热故障保护
- 电源排序和定时
- 软启动和软关断
- 关断电流典型值小于1µA
MAX17009为双相、降压型交错工作、固定频率控制器,为AMD的串行VID接口(SVI) CPU核供电。CPU的上电检测可将MAX17009配置成两个独立的单相调节器,为双核CPU应用供电;或配置成一个大电流、双相、组合输出调节器,为单核供电。基准缓冲输出(NBV_BUF)为北桥(NB)调节器设置稳定的电压,完全满足整个CPU核和NB的电源要求。
MAX17009完全符合AMD SVI规范要求。输出电压可通过2线串口动态调整,允许开关调节器和基准缓冲器独立设置在不同电压。可编程摆率控制器能够实现VID码之间的受控转换,软启动功能可抑制浪涌电流,软关断能够使输出电压回落至0而不会产生负压振铃。
瞬态相位重复功能提高了固定频率架构的响应性能。独立编程的交流和直流压降以及可选的失调电压提高了稳定性并可减小对总输出电容的需求。基于热敏电阻的温度传感器提供可编程过热故障输出(/VRHOT)。MAX17009具有热故障保护、欠压保护(UVP)以及可选的输出过压保护(OVP)。当检测到任何上述故障时,控制器关断。真差分电流检测提高了限流、负载电压精度以及工作在组合模式下的电流均衡。MAX17009具有可调节开关频率,为每相提供100kHz至1.2MHz的开关频率范围。
应用
- 移动AMD SVI核供电
- 多相CPU核电源
- 笔记本电脑/台式计算机
- 电压定位,降压型转换器
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17009的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论