MAX1707
照明管理IC,提供高效的1倍/1.5倍/2倍电荷泵,用于背光/闪光灯/RGB LED
高效背光、闪光灯驱动器,可提供高达400mA的驱动电流,灵活地实现3路RGB驱动器,适用于主、次屏控制,RGB、键盘或闪光灯应用,采用紧凑的4mm x 4mm TQFN封装
Viewing:
产品详情
- 确保610mA连续驱动能力
- 能够驱动4路LED,每路30mA,用于主屏
- 能够驱动3路LED,每路30mA,用于子屏或RGB
- 400mA的总驱动电流,用于闪光灯
- 2线I²C串行接口
- 5位(32级)线性亮度调节
- 32k中颜色
- 上升/下降斜率
- 92%峰值/83%平均效率(PLED/PBATT)
- 自适应1倍/1.5倍/2倍模式切换
- 0.3% (典型值) LED电流精度和匹配度
- 低输入纹波和EMI
- 0.1µA低关断电流
- 输出过压保护
- 高温降额功能保护LED
- 24引脚、4mm x 4mm、薄型QFN封装
MAX1707能提供高达610mA的恒定电流,为主屏背光,子屏背光(或RGB指示灯)和白光LED相机闪光灯提供完整的照明管理方案。通过自适应1倍/1.5倍/2倍电荷泵和超低压差电流调节器,该器件能够在1节Li+电池的整个输入电压范围内保持高效。1MHz固定开关频率允许使用非常小的外部元件,同时优化了调节方案,可确保低EMI和低输入纹波。内置降额功能可避免LED在高环境温度下出现过热。
MAX1707集成了一个内部可调基准,用于设置最大LED电流。通过I²C串口实现开/关控制,并以32级线性方式设置LED电流。当采用RGB指示灯时,I²C接口可提供32k中颜色和可编程设置的上升/下降斜率。可以通过I²C接口或独立的数字逻辑输入打开/关闭照相机的闪光灯。
应用
- 蜂窝电话/智能电话
- 多达11个LED显示器
- PDA、数码相机、便携式摄像机
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 2 | ||
MAX1575 | 白光LED、 1倍/1.5倍电荷泵,适用于主屏和次屏显示器 | |
MAX1582 | 高效率、升压型转换器,用于白光LED主、次屏显示器背光 | |
升压型 LED 驱动器 4 | ||
MAX1561 | 量产 | 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED |
MAX1599 | 量产 | 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED |
MAX8595 | 最后购买期限 | 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED |
MAX8596 | 过期 | 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED |
无电感器型 (充电泵) LED 驱动器 3 | ||
MAX1573 | 量产 | 白光LED、1倍/1.5倍电荷泵,UCSP封装和薄型QFN封装 |
MAX1574 | 量产 | 180mA、1倍/2倍、白光LED电荷泵,3mm x 3mm TDFN封装 |
MAX1576 | 量产 | 480mA白光LED 1倍/1.5倍/2倍电荷泵,用于背光和相机闪光灯 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1707的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论