MAX16835

推荐新设计使用

高压、350mA、可调节、高亮度LED线性驱动器

350mA LED驱动器,能够为长串LED提供3.5%的电流精度

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +6.5V至+40V工作电压范围
  • 可调的LED电流(35mA至350mA)
  • ±3.5%输出电流精度
  • 内置调整元件,具有极低压差(0.55V典型值)
  • 输出短路保护
  • 4mA电流源出能力的+5V稳压器
  • 热关断
  • 差分LED电流检测
  • 高压使能引脚,用于亮度调节接口
  • 低关断电流(典型35µA)
  • 200mV低电流检测基准,降低了功率损耗
  • 波形整形边沿降低了PWM调光期间的EMI辐射
  • 提供微小的、热增强型、5mm x 5mm、16引脚TQFN封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16835
高压、350mA、可调节、高亮度LED线性驱动器
MAX16835:简化框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX16836EVKIT

MAX16836和MAX16835评估板

特性和优点

  • 6.5V至40V电源电压范围
  • 可选择的150mA、250mA或350mA输出电流
  • 5V稳压输出,能够源出4mA电流
  • 宽范围PWM亮度控制
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16836评估板(EV kit)用于演示基于MAX16836电流调节器的电流控制型、大输出电流LED驱动器。该评估板的输出电流高达350mA,工作在6.5V至40V电源电压。

MAX16836评估板具有PWM亮度控制功能、用户可选的三电平输出电流设置、以及能够输出4mA电流的5V稳压输出。MAX16836评估板还可用于评估MAX16835 IC,联系工厂索取MAX16835 IC免费样品。

应用

  • 汽车内部:地图灯、门控车室照明灯以及仪表盘指示灯
  • 汽车外部:尾灯及CHMSL
  • 汽车紧急事件报警灯
  • 导航及舰队管理指示灯
  • 通用照明
  • 标示牌、加油站顶灯、信号灯

MAX16836EVKIT
MAX16836和MAX16835评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16835的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览