MAX1683

量产

开关电容倍压器

SOT23倍压电路,仅需要两个外部电容,为PDA、蜂窝电话提供超小尺寸的LCD电源

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5引脚SOT23封装
  • 输入电压范围:+2.0V至+5.5V
  • 电压转换效率:98%
  • 静态电流:110µA (MAX1682)
  • 仅需要2个电容
  • 高达45mA输出电流
MAX1683
开关电容倍压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1683的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览