MAX16824

量产

高压、三通道、高亮度LED线性驱动器

可独立调光的三通道LED驱动器,用于结构紧凑、简单的驱动电路

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 6.5V至28V工作电压范围
  • 对于LED串电压较高的情况,可将输出连接至36V电源
  • 三路额定36V输出通道,可独立调节LED电流
  • 每通道输出电流可达150mA
  • ±5% LED电流精度
  • PWM调光
    • 3路独立的调光控制输入(MAX16824)
    • 通过4线串口对LED电流进行斩波控制(MAX16825)
  • +5V (±5%)稳压器输出,可源出4mA电流
  • 快速响应亮度调节
  • 200mV检流基准有助于降低功耗
  • 热关断
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 增强散热、带裸焊盘的16引脚TSSOP封装
MAX16824
高压、三通道、高亮度LED线性驱动器
MAX16824、MAX16825:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX16825EVKIT

MAX16825评估板

特性和优点

  • 工作在6.5V至28V,0.5A电源
  • 驱动3路高亮度LED
  • 每路可提供100mA LED电流
  • 评估单机4线SPI接口
  • USB-PC连接器(包含电缆)
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16825评估板(EV kit)采用MAX16825 IC演示高性能、3通道、线性高亮度LED (HB LED)驱动器。该评估板可配置成每通道100mA的LED电流,并工作在0.5A,6.5V至28V的供电电源。MAX16825评估板采用标准的4线SPI™接口,可独立控制3个LED通道。MAX16825评估板还提供了基于Maxim MAXQ2000微控制器的USB至SPI接口转换电路。随评估板提供Windows 2000/XP/Vista®兼容软件,为演示MAX16825性能提供简易的图形用户界面(GUI)。评估板也可以与用户提供的SPI电路接口,用于单机工作。

应用

  • 建筑与装饰灯照明
  • 汽车照明
  • 室内、室外LED视频显示器
  • 工业照明
  • LCD显示器背光
  • 状态指示灯

MAX16824EVKIT

MAX16824评估板

特性和优点

  • 工作在6.5V至28V、0.5A电源
  • 驱动3通道高亮度LED
  • 每通道具有100mA LED电流
  • 三路独立的PWM输入
  • PWM亮度控制信号高达5kHz
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16824评估板(EV kit)采用MAX16824 IC演示高压、3通道、线性高亮度LED (HB LED)驱动器。该评估板可配置成每通道具有100mA的LED电流,并工作在0.5A、6.5V至28V的额定电源电压。

评估板为所有三路通道提供独立的PWM输入,便于评估MAX16824的脉冲宽度调制(PWM)亮度控制功能。每路PWM输入可接受高达5kHz的数字信号。

应用

  • 建筑与装饰灯照明
  • 汽车照明
  • 室内、室外LED视频显示器
  • 工业照明
  • LCD显示器背光
  • 状态指示灯

MAX16825EVKIT
MAX16825评估板
MAX16824EVKIT
MAX16824评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16824的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览