MAX16823

量产

高压、3通道、线性高亮度LED驱动器,具有LED开路检测

高集成度、高压LED驱动器,可理想用于汽车电子产品

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 5.5V至40V工作电压范围
  • 可调的恒定输出电流(5mA至70mA,采用外部BJT时可高达2A)
  • ±5%输出电流精度
  • LED开路检测
  • 3个独立的高压DIM输入
  • 内置3通道具有极低压差(0.7V最大值)的调整元件
  • 欠压锁定
  • 输出短路保护
  • 内置4mA电流能力的3.4V稳压器
  • 较低的203mV精密电流检测基准
  • 过热关断
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16823
高压、3通道、线性高亮度LED驱动器,具有LED开路检测
MAX16823:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX16823EVKIT

MAX16823评估板

特性和优点

  • 电源电压范围6.5V至16V
  • LED开路监测输出
  • 可连接板载或外部LED
  • 50mA负载电流
  • OUT_3可配置为550mA输出电流
  • 各通道独立的PWM亮度控制
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16823评估板(EV kit)电路用于演示使用MAX16823电流调节器的电流控制型LED驱动器。评估板配置为3个输出通道各提供50mA电流,每个通道串联有3个LED。两个通道提供输出焊盘,用于评估额定电流高达70mA的外部LED。另一个通道提供额外的输出焊盘用于评估额定电流高达550mA (典型值)的LED。MAX16823评估板需要6.5V至16V,1A的电源来正常工作。但MAX16823 IC可接受5.5V至40V输入电压。

MAX16823评估板具有脉宽调制型(PWM)亮度控制输入和LED开路监测输出。MAX16823评估板是完全安装并经过测试的电路板(PCB)。

应用

  • 建筑物及工业照明
  • 汽车外部:组合尾灯(RCL)、CHMSL
  • 汽车内部:RGB环境照明、仪表盘指示灯、LCD背光
  • 汽车紧急事件报警灯
  • 导航与舰队管理指示器

MAX16823EVKIT
MAX16823评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16823的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览