MAX16803

量产

高压、350mA、高亮度LED驱动器,提供PWM调光控制和5V稳压器

尺寸最小的高压、350mA、高亮度LED驱动器,简化LED照明设计,需要最少的外部元件数量,有效降低成本、节省空间

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +6.5V至+40V工作电压范围
  • 可调输出电流(35mA至350mA)
  • ±3.5%输出电流精度
  • 高压DIM引脚用于亮度控制
  • 内置调整管,低压差(典型值0.5V)
  • +5V稳压输出具有4mA源出电流能力
  • 并联方式提供大于350mA的LED电流驱动
  • 差分LED电流检测
  • 低关断电源电流(典型值12µA)
  • 204mV低电流检测基准,降低功耗
  • 整形后的波形边沿大大降低了PWM亮度控制的EMI
  • 热关断
  • 输出短路保护
  • 采用小尺寸、高效散热的5mm x 5mm、16引脚TQFN封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16803
高压、350mA、高亮度LED驱动器,提供PWM调光控制和5V稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX16803EVKIT

MAX16803评估板

特性和优点

  • 6.5V至40V电源电压范围
  • 可选择的150mA、250mA或350mA输出电流
  • 5V稳压输出
  • PWM调光控制
  • TA = +70°C时,封装可耗散2.666W的功率
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX16803评估板(EV kit)用来演示基于MAX16803电流调节器的电流控制型、大电流LED驱动器。该评估板具备高达350mA的稳定电流输出能力,并可工作在6.5V至40V电源电压下,工作温度范围为-40°C至+125°C。

MAX16803评估板采用PWM调光控制,具有用户可选的三电平输出电流设置,以及可以输出高达4mA电流的5V稳压输出。MAX16803评估板是完全安装并经过测试的电路板,并且带有板载LED负载。

应用

  • 汽车外部:组合尾灯(RCL)
  • 汽车内部:地图、门控车室、仪表盘指示灯
  • 汽车紧急事件报警灯
  • 通用照明
  • 导航与舰队管理指示器
  • 标示牌、加油站顶灯、信号灯

MAX16803EVKIT
MAX16803评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16803的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览