MAX16802A
量产离线式、DC-DC PWM控制器,用于高亮度LED驱动器
具有宽工作范围、高电流精度的LED驱动方案
- 产品模型
- 1
产品详情
- 适合buck、boost、flyback、SEPIC和其它拓扑
- 高达50W或更高的输出功率
- 通用离线输入电压范围:85VAC至265VAC整流电压(MAX16801)
- IN引脚直接由10.8V至24V直流输入驱动(MAX16802)
- 内部带有误差放大器和1%精度的基准,可实现精密的LED电流调节
- PWM或线性亮度调节
- 262kHz ±12%固定开关频率
- 热关断
- 数字软启动
- 可编程输入启动电压
- 大滞回内部自举UVLO (MAX16801)
- 45µA (典型值)启动电源电流,1.4mA (典型值)工作电源电流
- 50% (MAX16801A/MAX16802A)或75% (MAX16801B/MAX16802B)最大占空比
- 采用微型8引脚µMAX封装
MAX16801A/B/MAX16802A/B高亮度(HB) LED驱动控制器IC含有设计宽输入电压范围LED驱动器所需的全部电路,适用于通用照明和显示器应用。MAX16801非常适用于通用输入(85VAC至265VAC整流电压输入) LED驱动器,MAX16802适用于低输入电压(10.8VDC至24VDC) LED驱动器。
需要精密调节LED电流时,可利用板上误差放大器以及精度为1%的基准。通过低频PWM亮度调节可实现较宽的亮度调节范围。
MAX16801/MAX16802具有输入欠压锁定(UVLO)特性,可设置输入启动电压,并可确保在电源跌落时正常工作。MAX16801具有大滞回的内部自举欠压锁定电路,从而简化了离线LED驱动器的设计。MAX16802没有这个内部自举电路,可直接由+12V电压偏置。
内部微调的262kHz固定开关频率允许优化选择磁性元件和滤波元件,从而实现紧凑、高性价比的LED驱动器。MAX16801A/MAX16802A的最大占空比为50%,MAX16801B/MAX16802B的最大占空比为75%。这些器件均采用8引脚µMAX®封装,可工作在-40°C至+85°C温度范围内。
应用
- 商用与工业照明
- 装饰灯与建筑照明
- 离线式DC-DC LED驱动器
- RGB背光,用于LCD TV和监视器
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16802AEUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX16802AEUA+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max16802a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论