MAX164

最后购买期限

CMOS、5V输入、100ksps、12位ADC,带有采样/保持和电压基准

对于单电源应用,请参考MAX1296/MAX1297

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

MAX164
CMOS、5V输入、100ksps、12位ADC,带有采样/保持和电压基准
MAX163、MAX164、MAX167:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 5
MAX162 量产 完整的高速CMOS、12位ADC
MAX172 量产 完备的、10µs、CMOS、12位ADC
MAX183 量产 3µs、12位ADC
MAX174 量产 工业标准、12位ADC,内置电压基准
MAX122 量产 500ksps、12位ADC,带有采样/保持和电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max164的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览