MAX1621
不推荐用于新设计数字调节LCD偏置电源
业内首款可数字调节的正、负LCD偏置电源
Viewing:
产品详情
- 电池输入电压范围:1.8V至20V
- 显示逻辑关断时自动禁用
- 超小型QSOP封装
- 32级内部DAC
- SMBus串行接口(MAX1621)
- 正或负输出电压
MAX1620/MAX1621将1.8V至20V电池电压转换为正或负LCD背板偏置电压。当显示逻辑电压被移除时,背板偏置电压可以自动禁用,从而保护显示器。这些器件占用的PC板面积非常小,采用超小型QSOP封装,并且仅需要小尺寸、薄型的外部元件。
可以使用外部电阻将输出电压设置为所需的正电压或负电压范围,并使用板载数模转换器(DAC)或电位器在该范围内进行调整。MAX1620/MAX1621包括一个5位DAC,支持对偏置电压进行数字软件控制。MAX1620使用升/降数字信号来调节DAC,而MAX1621使用系统管理总线(SMBus™)双线式串行接口。
这些器件使用低成本的外部N沟道MOSFET电源开关或NPN晶体管,并且可以配置为正或负输出电压。工作电流低至150µA,通常由显示器的3.0V至5.5V逻辑电源提供。MAX1620/MAX1621采用16引脚QSOP封装。
应用
- 笔记本电脑
- 掌上电脑
- PDA及其它手持设备
- 便携式数据收集终端
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1621的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论