MAX16021

量产

低功耗微处理器监控电路,具有电池备份电路和片选控制

业内最灵活的电池备份监控电路,具有片选控制和电源监测功能

产品模型
15
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 对5V、3.3V、3V、2.5V或1.8V电源电压进行系统监控
  • 1.53V至5.5V工作电压范围
  • 1.2µA低电源电流(电池备份模式下为0.25µA)
  • 145ms (最小值)复位超时周期
  • 电池“保鲜”功能
  • 板上CE选通信号,1.5ns传输延迟(MAX16020/MAX16021)
  • 去抖手动复位输入
  • 看门狗定时器,1.2s (典型值)超时设置
  • 电源故障比较器及监测电压可低至0.6V的低电源电压指示
  • 电池接通、电池就绪及电池测试指示
  • 小型10引脚TDFN或16引脚TQFN封装
MAX16021
低功耗微处理器监控电路,具有电池备份电路和片选控制
MAX16016、MAX16020、MAX16021:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池备用IC 1
MAX16033 量产 低功耗电池备份电路,采用微型µDFN封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16021的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览