MAX1556A
16µA IQ、1.2A PWM降压型DC-DC转换器
16µA静态电流、1.2A和600mA、降压型转换器,输出电流为1mA时效率高达95%
Viewing:
产品详情
- 最高97%的效率
- 1mA负载电流下95%的效率
- 16µA低静态电流
- 1MHz PWM开关
- 3.3µH小尺寸电感
- 可选择3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.3V、1.2V、1.0V或可调输出
- 保证1.2A输出电流(MAX1556/MAX1556A)
- 电压配置优化负载瞬态响应
- 低压差下具有27µA的静态电流
- 0.1µA的低关断电流
- 不需要外部肖特基二极管
- 零过冲电流模拟软启动
- 小尺寸、10引脚、3mm x 3mm TDFN封装
MAX1556/MAX1556A/MAX1557是低工作电流(16µA)、固定频率的降压型调节器。这些转换器具有高工作频率、低静态电流、低压差等特性,低静态电流(27µA)使其非常适合用于1节锂离子电池或3节碱性/NiMH电池供电的便携式装置。MAX1556最高可提供1.2A电流,通过引脚可以选择1.8V、2.5V与3.3V输出,或可调输出。MAX1557最高可提供600mA电流,通过引脚可以选择1V、1.3V与1.5V输出,或可调输出。
MAX1556/MAX1556A/MAX1557包含一个低导通电阻的内部MOSFET开关和一个同步整流器,以最少的外部元件数提供高效、低压差指标。采用专有的拓扑结构,在高固定频率工作模式下,保证轻载和满载时都能保持优异的性能。1MHz PWM开关频率使外部元件尺寸最小。这两种器件都具有可调节的软启动,可以减小电池的瞬态负载变化。
MAX1556/MAX1556A/MAX1557提供细小的10引脚TDFN (3mm x 3mm)封装。
应用
- 蜂窝电话/智能电话
- 数码相机和便携式摄像机
- 手持式仪表
- PDA与掌上电脑
- 便携式MP3和DVD播放器
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1556A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论