MAX1535B
高度集成的Level 2 SMBus电池充电器
产品详情
- 符合2级智能电池充电器规范版本1.1
- Intel SMBus 2线串行接口
- ±0.5%精度的充电电压
- 11位充电电压分辨率
- ±3%精度的输入电流限制
- 采用小阻值(10mΩ)检流电阻
- 充电电流高达8A
- 6位输入和充电电流分辨率
- 8V至28V输入电压范围
- 175s安全充电定时器
- 自动选择系统电源
- 可对任何类型的化学电池充电(Li+、NiCd、NiMH、铅酸电池等)
MAX1535B/MAX1535C/MAX1535D是高度集成的充电器,可用于多种类型化学电池的充电,仅需极少的外部元件,从而简化了高级智能充电器的结构。它使用Intel的系统管理总线(SMBus™)控制充电电压、充电电流以及从AC适配器吸收的最大电流。恒定关断时间的降压结构配合同步整流器,可获得极高的转换效率。
除了支持智能电池充电器规范版本1.1,MAX1535B/MAX1535C/MAX1535D还具有一些附加功能。在同时为负载供电和进行电池充电时,可编程的AC适配器最大电流可防止出现过流,使用户降低了AC适配器的成本。MAX1535B/MAX1535C/MAX1535D提供一个数字输出引脚,用于指示AC适配器是否与充电器连接。MAX1535B/MAX1535C/MAX1535D根据AC适配器连接与否,通过控制两个外部P沟道MOSFET自动为系统选择合适的电源。在系统的控制下,MAX1535B/MAX1535C/MAX1535D允许电池重新进行初始化或调理,在这个调理过程中,电池通过系统负载完全放电、然后再重新充电。
MAX1535B/MAX1535C/MAX1535D可以对2节、3节或4节串联的Li+电池充电,提供高达8A的充电电流。MAX1535B/MAX1535C/MAX1535D中的DC-DC转换器采用高端p沟道开关和N沟道同步整流器。充电电流和输入限流检测放大器具有很低的输入失调误差,允许使用小阻值检流电阻(典型值0.01Ω)。
MAX1535B/MAX1535C/MAX1535D采用5mm x 5mm 32引脚的薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围。可借助评估板缩短设计时间。
应用
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- 具有可充电电池的便携式设备
- 平板PC
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1535B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论