MAX15011
量产用于汽车电子的300mA LDO稳压器,提供可切换输出和过压保护
具有可切换输出和OVP功能的汽车稳压器,提供两路稳压输出和抛负载保护
- 产品模型
- 1
产品详情
- 300mA LDO稳压器、可切换输出和OVP控制器(MAX15009)
- 300mA LDO稳压器和可切换输出(MAX15011)
- 5V至40V宽电源电压范围
- 45V抛负载保护
- LDO稳压器静态电流为67µA
- 电池过压时,OVP控制器可断开或限制输出电压
- LDO稳压器具有使能、保持以及复位功能
- 内部0.28Ω (典型值) n沟道开关用于可切换输出
- 100mA可切换输出具有可调节限流屏蔽时间/自动重试延时
MAX15009包含300mA LDO稳压器、可切换输出和过压保护(OVP)控制器,可在高压抛负载下对后续电路进行保护;MAX15011内部仅包含300mA LDO稳压器和可切换输出。这两款器件均可工作在5V至40V宽电源电压范围,能够承受高达45V的抛负载瞬变电压。MAX15009/MAX15011具有短路和热关断保护功能,这些器件可为汽车电子产品(如仪表盘、环境控制以及各种汽车电子供电电路)提供高度集成的电源管理解决方案。
负载较轻时,300mA LDO稳压器消耗的静态电流仅为67µA,非常适合为待机状态下仍然保持有效工作的电路供电。LDO具有独立的使能和保持输入,并提供超时周期可调的微处理器(µP)复位输出。
MAX15009/MAX15011的可切换输出带有一个低RDS(ON) (0.28Ω,典型值)的调整管开关,由内部连接至LDO稳压器的输出。该开关具有精确的限流检测电路,并能控制远端负载。MAX15009/MAX15011具有可调节的电流门限以及可编程延迟定时器,用于设置开关的过流检测屏蔽时间和自动重试超时周期。
MAX15009 OVP控制器采用外部增强型n沟道MOSFET,当被监测电压始终低于可调节门限时,MOSFET保持导通;当被监测电压超出OVP门限时,OVP控制器快速关断外部MOSFET。OVP控制器可配置为负载断开开关或电压限幅器。
MAX15009/MAX15011采用增强散热的32引脚(5mm x 5mm) TQFN封装,工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 多媒体电源
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
MAX15011ATJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15011的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论