MAX15004A
4.5V至40V输入、用于汽车电子的反激/boost/SEPIC电源控制器
汽车VFD电源,启动后可工作在低至2.5V的输入电压,为VFD提供输出过压保护
产品详情
- 宽电源电压范围满足汽车电源要求,包括“冷启动”
- 4.5V至40V输入电压范围(如果将输入自举到升压输出,启动后可工作在较低电压)
- 控制电路提供优异性能并简化设计
- 电流模式控制
- 限流电压门限低至300mV,精度为5%
- 可编程斜率补偿
- 最大占空比为50% (MAX15004)或可调(MAX15005)
- 高精度、同步、可调节开关频率避免干扰敏感的无线电频段
- 开关频率可调范围:15kHz至500kHz (MAX15005A/B为1MHz)
- 开关频率可通过RC设置,精度为4%
- 外部频率同步
- 内部保护提高系统可靠性
- 逐周期和打嗝式限流保护
- 过压、热关断保护
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- 经过AEC-Q100认证
MAX15004A/B/MAX15005A/B是高性能、电流模式PWM控制器,可工作于4.5V至40V (抛负载)汽车级输入电压范围。如果IN自举到升压输出,启动后,输入电压可低于4.5V。该控制器集成了所有实现固定频率隔离/非隔离电源所需的控制模块。围绕MAX15004/MAX15005可以便利的设计通用boost、flyback、forward和SEPIC拓扑的变换器。
电流模式控制架构可提供优异的线路瞬态响应和逐周期限流,同时可简化频率补偿。可编程斜率补偿可进一步简化设计。60ns快速限流响应时间和低至300mV的限流门限使得控制器适用于高效、高频DC-DC变换器。该器件包含一个内部误差放大器以及精度为1%的基准,便于实现初级稳压单端flyback变换器或非隔离变换器。
转换频率可由外部阻容网络设置为15kHz至500kHz (MAX15004A/B为1MHz)。MAX15004A/B/MAX15005A/B提供了一个SYNC输入,可与外部时钟同步。MAX15004A/B的FET驱动器最大占空比为50%。通过选取适当的RT和CT组合,可设置MAX15005A/B的最大占空比。
输入电源的启动电压由输入欠压锁定(ON//OFF)设置,并可用于关断变换器使总的关断电流降低至10µA。保护措施包括周期性和打嗝式限流,输出过压保护和过热关断。
MAX15004A/B/MAX15005A/B提供节省空间的16引脚TSSOP封装和热增强型16引脚TSSOP-EP封装。所有器件都可工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 汽车
- 隔离型反激、正激,非隔离型SEPIC、升压转换器
- 真空管荧光灯显示器(VFD)电源
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max15004a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论