MAX14998

量产

双通道和四通道DisplayPort无源开关,具有独立的AUX/HPD控制

超低导通电容和回波损耗,支持高于2.7Gbps的数据速率

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3.3V单电源供电
  • 8.5GHz (典型值)带宽
  • 支持1.6/5.4Gbps DisplayPort信号
    • 能够处理DisplayPort v1.1信号
    • 能够处理DisplayPort v1.2信号
  • 极佳的回波损耗特性:2.7GHz下为-13dB
  • 独立的高频切换:AUX选择
  • 设计用于交流耦合电路
  • 保持直通特性
  • 850µA (最大值)低电源电流
  • 微型封装
    • 带裸焊盘的3.5mm x 5.5mm、28引脚TQFN封装
    • 带裸焊盘的3.5mm x 9mm、42引脚TQFN封装
  • 引脚按信号流向排列,简化电路板布线
  • 所有I/O引脚均具有ESD保护:±4kV人体模式(HBM)
MAX14998
双通道和四通道DisplayPort无源开关,具有独立的AUX/HPD控制
MAX14998、MAX4998:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX14998EVKIT

MAX14998评估板

特性和优点

  • 完整的DisplayPort交换机
  • 3.3V单电源
  • 电源LED指示器
  • 用于源电流和吸电流的DisplayPort连接器
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14998评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装PCB,利用MAX14998 IC在两个可能的目的地之间路由一个DisplayPort源信号,或反之。

提供的DisplayPort连接器可用于轻松连接评估套件与DisplayPort器件。数字控制输入(SEL1、SEL2)通过单个跳线(JU4)控制,以切换四通道以及AUX/HPD DisplayPort。该评估套件需要外部3.3V电源供电。

 

应用

  • 台式电脑
  • 笔记本电脑

MAX14998EVKIT
MAX14998评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max14998的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览