MAX14874
量产4.5V至36V双路继电器/阀门/电机驱动器
业界超小的4.5V–36V双路阀门驱动器,提供单独的驱动器控制
- 产品模型
- 2
产品详情
- 提高驱动功率并缩小尺寸
- 峰值电机电流高达2.5A
- 4.5V–36V灵活电源可延长正常运行时间
- 小型3mm x 3mm TDFN-EP封装
- 低功耗运行的温度更低、时间更长
- 桥导通电阻:480mΩ(典型值)
- 简化的设计缩短了上市时间
- 独立电流检测功能可检测高达1V的电压
- 无电荷泵架构
- 每个驱动器均采用独立控制方式
- 集成保护功能提供稳健的驱动解决方案
- 热关断欠压闭锁
- 诊断低电平有效FAULT输出
- 工作温度范围:–40°C至+85°C
MAX14874双路推挽驱动器为驱动和控制电压范围在4.5V至36V之间的继电器和阀门提供了一个小型的简单解决方案。
MAX14874还可用于驱动有刷直流电机。通过独立的COM引脚可监控各个驱动器负载电流。高达2.5A的峰值电流确保实现PWM控制的大电机扭矩。低驱动器导通电阻降低了功耗。
MAX14874采用无电荷泵设计,减少了外部元件并降低了电源电流。
MAX14874具有直通保护功能和吸收感应电流的内部续流二极管。驱动器输出受短路保护,可防止电源短路以及M1和M2之间短路。低电平有效FAULT输出在故障条件下发出热过载和过流信号。
MAX14874采用12引脚TDFN-EP (3mm x 3mm)封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 咖啡机
- 电机控制
- 阀门和继电器控制
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14874ETC+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX14874ETC+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14874的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论