MAX14870

量产

紧凑的4.5V至36V全桥式直流电机驱动器

业内最小的4.5V–36V有刷直流电机驱动器/继电器驱动器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 小型封装处理高功率并减小外形尺寸
    • 高达2.5A峰值电机电流
    • 节省空间的TDFN-EP (3mm x 3mm)封装
    • 灵活的4.5V–36V电源支持较长的电池寿命
  • 低功耗,工作温度较低、时间较长
    • 280mmΩ (典型值)电桥总导通电阻
    • 1mA (典型值)电源电流,30kHz/24V时
    • 10µA (最大)待机电流,12V时
  • 简化设计,缩短上市时间
    • 无电荷泵架构
    • 电流调节只需一个检测电阻
    • 电流检测输入简化PCB布局
  • 集成保护提供可靠的驱动方案
    • 短路保护驱动器
    • 热关断欠压锁定
    • 低电平有效FAULT诊断输出
    • -40°C至+85°C温度范围
MAX14870
紧凑的4.5V至36V全桥式直流电机驱动器
MAX14870, MAX14872: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX14870EVKIT

MAX14870和MAX14872评估板

特性和优点

  • 4.5V至36V较宽工作电压
  • 独立或软件控制工作
  • USB-PC连接
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14870评估板(EV kit)包括MAX14870评估电路板和软件。评估板为完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX14870全桥式直流电机驱动器。

评估板也可用于评估MAX14872。

评估板设计可与基于PC的GUI配合工作或作为独立电路板使用,演示器件的所有主要特性。评估板包括Windows®兼容软件,软件为评估MAX14870的特性提供图形用户界面(GUI)。评估板通过USB A至微型B接口转换电缆连接至PC。

应用

  • 打印机与扫描仪
  • 继电器驱动器
  • 自动售货机和游戏机

MAX14870EVKIT
MAX14870和MAX14872评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max14870的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览