MAX14742

量产

小尺寸的6A智能电源路径选择器

由两个独立电源提供系统电源,具有超低供电电流

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 提供可靠的双向电源路径
    • 较宽工作输入电压范围:+1.6V至+5.5V
    • 6A连续输出电流能力
    • 两个集成11mΩ (典型值) MOSFET开关
  • 灵活的系统设计,具有电池连接、复位和断开功能
    • I2C控制:MAX14740
    • 可编程连接时间
    • 可编程复位建立时间
    • 可编程复位脉冲长度
    • 可编程断开建立时间
    • 可编程比较器滞回
    • 可编程输入自动选择
  • GPIO控制:MAX14741/MAX14742
    • 可编程比较器滞回
    • 可编程输入自动选择
  • 长电池寿命
    • 超低静态电流:7.5µA (典型值)
    • 快速切换
    • 最优软启动特性
MAX14742
小尺寸的6A智能电源路径选择器
提问

参考资料

数据手册 1

设计笔记 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX14741EVKIT

MAX14740/MAX14741/MAX14742/MAX20320的评估套件

特性和优点

  • 工作电压范围:1.6V至5.5V
  • 输入功率LED读数
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14741/MAX14742评估套件(EV套件)是一个装配完善且经过测试的电路板,旨在演示采用复位控制器件的MAX14741/MAX14742智能功率路径选择器。该评估套件已安装MAX14741EWP+或MAX14742EWP+。购买时,请提供产品型号。要评估MAX14740,请联系Maxim获取更多信息。

 

应用

  • 照相机
  • 智能电话
  • 平板PC

MAX14742EVKIT

MAX14740/MAX14741/MAX14742/MAX20320评估套件

特性和优点

  • 工作电压范围:1.6V至5.5V
  • 输入功率LED读数
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14741/MAX14742评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示带复位控制器件的MAX14741/MAX14742智能功率路径选择器。该评估套件已安装MAX14741EWP+或MAX14742EWP+。购买时,请提供产品型号。要评估MAX14740,请联系Maxim获取更多信息。

 

应用

  • 照相机
  • 智能电话
  • 平板PC

MAX14741EVKIT
MAX14740/MAX14741/MAX14742/MAX20320的评估套件
MAX14742EVKIT
MAX14740/MAX14741/MAX14742/MAX20320评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14742的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览