MAX14740
推荐用于新设计小尺寸的6A智能电源路径选择器
由两个独立电源提供系统电源,具有超低供电电流
- 产品模型
- 2
产品详情
- 提供可靠的双向电源路径
- 较宽工作输入电压范围:+1.6V至+5.5V
- 6A连续输出电流能力
- 两个集成11mΩ (典型值) MOSFET开关
- 灵活的系统设计,具有电池连接、复位和断开功能
- I2C控制:MAX14740
- 可编程连接时间
- 可编程复位建立时间
- 可编程复位脉冲长度
- 可编程断开建立时间
- 可编程比较器滞回
- 可编程输入自动选择
- GPIO控制:MAX14741/MAX14742
- 可编程比较器滞回
- 可编程输入自动选择
- 长电池寿命
- 超低静态电流:7.5µA (典型值)
- 快速切换
- 最优软启动特性
MAX14740/MAX14742/MAX20320紧凑型6A智能功率路径选择器内置复位控制功能,采用11mΩ(典型值)低电阻RON内置FET,通过两个独立的电源为系统供电。该器件具有复位和断开连接功能,可根据多个输入(包括低电平有效MR1、低电平有效MR2和TAIN)为系统提供电源、复位和断开连接。
该器件采用两个独立的使能输入来控制每条功率路径。MAX14740的使能功能通过I2C控制提供,MAX14741/MAX14742/MAX20320的使能功能则通过GPIO控制执行。每个使能输入作为独立的开关来控制相应的路径。但是,当两条路径都使能后,该器件可以自动选择输入源,或将两个输入都连接至输出。选择自动选择功能之后,内部比较器根据输入节点的电压控制功率路径。该器件在工作状态或离线状态下都具有超低的电源电流,有助于延长电池寿命。
该器件采用20引脚(1.6mm × 2.1mm)晶圆级封装(WLP),可在-40°C至+85°C扩展温度范围内工作。
应用
- 摄像头
- 游戏机
- 智能电话
- 平板电脑
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14740EWP+ | N/A | ||
MAX14740EWP+T | N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14740的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论