MAX14676A

量产

可穿戴设备充电管理解决方案

延长可穿戴电子产品的电池使用时间

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 延长每次电池充电之间的系统使用时间
    • 1.8V低IQ 200mA降压稳压器
      • 静态电流:0.9μA(典型值)
      • 自动突发或强制PWM模式
    • 提供准确充电状态的ModelGauge
  • 提供准确充电状态的ModelGauge
    • Smart Power Selector
    • 可承受28V输入
    • 热敏电阻监控器
  • 通过高度集成尽可能地减少电源管理占用空间
    • 3.2V低IQ 100mA LDO
    • 2.0V始终导通50μA LDO
    • +5V安全输出LDO
    • 6.6V低IQ 120μA电荷泵
  • 支持多种显示选项
    • 5V至17V输出升压转换器
    • 3通道可调高压吸电流
  • 优化系统控制
    • 通过按钮启用超低功耗模式和上电电压时序控制
    • I2C 控制
MAX14676A
可穿戴设备充电管理解决方案
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14676A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览