MAX14515

量产

高压液体镜头驱动器

尺寸最小的液体镜头驱动器,用于小型相机模块

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 微小尺寸非常适合放置在相机模块内部
  • 47VRMS最大输出电压(CLENS = 220pF)
  • I²C兼容接口用于设置输出电压
  • 8位输出电压分辨率
  • 可靠的单调输出
  • 输出端具有±15kV的人体模式ESD保护
  • 500nA (最大值)低关断电流
  • +2.7V至+5.5V输入电压范围
  • 节省空间的8焊球WLP (1mm x 2mm)封装
MAX14515
高压液体镜头驱动器
MAX14515: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max14515的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览