MAX1438B

量产

八路、12位、64Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出

功能兼容于MAX1438,但具有更小尺寸

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 优异的动态性能
    • 5.3MHz时SNR为69.9dB
    • 5.3MHz时SFDR为94dBc
  • 超低功耗
    • 每通道114mW (正常工作模式)
  • 串行LVDS输出
  • 引脚可选的LVDS/SLVS (可调节的低电压信号)模式
  • LVDS输出支持最长30英寸FR4背板连接
  • 测试模式验证数字信号完整性
  • 全差分模拟输入
  • 宽差分输入电压范围(1.4VP-P)
  • 片上1.24V精密带隙基准
  • 时钟占空比均衡器
  • 紧凑的、68引脚薄型QFN封装,带有裸焊盘
  • 可提供评估板(订购MAX1437BEVKIT)
MAX1438B
八路、12位、64Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1438B:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 3
MAX1436B 量产 八路、12位、40Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1437 过期 八路、12位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1434 量产 八路、10位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
产品 1
MAX1436 八路、12位、40Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1438b的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览