MAX1360
16位数据采集器,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器
Viewing:
产品详情
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADC和DAC组合 1 | ||
MAX1358B | 量产 | 16位数据采集系统,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器 |
产品 2 | ||
MAX1409 | 低功耗、16位、多通道DAS,内置电压基准、10位DAC及RTC | |
MAX1359B | 16位数据采集系统,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器 | |
多路复用模数转换器 5 | ||
MAX1407 | 量产 | 低功耗、16位、多通道DAS,内置电压基准、10位DAC及RTC |
MAX1408 | 过期 | 低功耗、16位、多通道DAS,内置电压基准、10位DAC及RTC |
MAX1414 | 量产 | 低功耗、16位、多通道DAS,内置电压基准、10位DAC及RTC |
MX7705 | 量产 | 16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC |
MAX1415 | 量产 | 16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1360的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论