MAX133
量产3¾位数字DMM电路
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 分辨率:40,000计数
- 精度:0.025%
- 每秒20次转换
- 微处理器接口
- 工作电源电流:100µA
- 外部元件数量少
- 分辨率:5µV
- 提供演示套件MAX134/DEMO
MAX133和MAX134集成了模数转换器,用于3¾位万用表和数据采集系统,例如数据记录器和电子秤。模数转换的内部分辨率为±40,000计数。提供一个额外的保护位,以便将4000计数显示读数自动调零或去皮至显示计数的1/10。转换时间为50ms。
MAX133和MAX134仅微处理器接口有所不同。MAX133具有一条4位多路复用地址/数据总线,而MAX134具有3条独立的地址线和一条4位双向数据总线。两款器件均可与4、8和16位微处理器一起使用。
当由微处理器控制时,MAX133和MAX134可以在±400.0mV至±4000V满量程范围内执行自动调整量程测量。需要使用外部衰减器电阻,但由模数转换器执行量程切换。
典型电源电压为9V(电池)或±5V。典型工作电流为100µA,而待机电流仅为25µA。
应用
- 数据采集系统
- 数据记录器
- 数字面板仪表
- 电子秤
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX133CMH+D | 44-MQFP-10X10X2(+3.2) | ||
MAX133CMH+TD | 44-MQFP-10X10X2(+3.2) | ||
MAX133CPL+ | 40-PDIP-600_MIL | ||
MAX133CQH+D | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
MAX133CQH+TD | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
MAX133EPL+ | 40-PDIP-600_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX133的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论