MAX116
量产2x4通道、同时采样、12位ADC
Viewing:
产品详情
- 四个同步采样T/H放大器,具有两个多路复用输入(总共八个单端输入)
- 每通道转换时间为2µs
- 吞吐速率:
- 390ksps(1通道)
- 218ksps(2通道)
- 152ksps(3通道)
- 116ksps(4通道)
- 输入范围:±5V (MAX115)
- ±2.5V (MAX116)
- 故障保护的输入多路复用器(±17V)
- 内部+2.5V或外部基准电压源工作模式
- 可编程板载时序控制器
- 高速并行DSP接口
- 内部10MHz时钟
MAX115/MAX116是高速、多通道、12位数据采集系统(DAS),具有同步采样/保持(T/H)功能。这些器件包含一个12位、2µs、逐次逼近型模数转换器(ADC)、一个+2.5V基准电压源、一个缓冲基准电压源输入和一组四个同步采样T/H放大器,用于保存采样输入的相对相位信息。MAX115/MAX116为每个T/H放大器提供两个多路复用输入,总共支持八个输入。此外,该转换器可承受±17V的过压。任何通道上发生故障都不会损坏IC。可用的输入范围为±5V (MAX115)和±2.5V (MAX116)。
并行接口的数据访问和总线释放时序规范与常用的数字信号处理器和16位/32位微处理器兼容。无需借助等待状态即可访问MAX115/MAX116转换结果。
应用
- 公用设施自动抄表
- 汽车ABS
- 工业传感器变送器/换能器
- 电机和运动控制
- 可编程逻辑控制器
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX116的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论